피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
CAD 모델
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
피드백
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
생성됨: 27.09.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
CUPA - Corrugated conduit clamp with double lug, fixing rib
FRÄNKISCHE INDUSTRIAL PIPES
FIPLOCK
Powered by
CAD모델 선택
{fraenkische/fiplock/cupa.prj},{NB=FIPLOCK CUPA-48M6B},{PARTNR=CUPA-48M6B},{TS=M6},{NW=48},{A=94},{B=59.3},{C=24},{D=55.3},{E=46},{F=4.7},{M=6.6},{P=78},{D2=49.9},{D3=13.2},{WEIGHT=14.3},{PU=4},{CTN=},{COLOR=B},{G=1.4},{T=3.0},{X=MIN},{Y=MIN},{VER=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
견적요청
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNR
Part-No.
ⁿ/ₐ
NW
Nominal width
[mm]
A
Dimensions
[mm]
B
Dimensions
[mm]
C
Dimensions
[mm]
D
Dimensions
[mm]
E
Dimensions
[mm]
F
Dimensions
[mm]
M
Dimensions
[mm]
P
Dimensions
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
FIPLOCK CUPA-23M5B
CUPA-23M5B
23
58
31.6
16
29.1
25
3.5
5.5
46
4.6
FIPLOCK CUPA-23M5G
CUPA-23M5G
23
58
31.6
16
29.1
25
3.5
5.5
46
4.6
FIPLOCK CUPA-29M6B
CUPA-29M6B
29
70
37.8
19
35.3
30
4.0
6.6
55
6.6
FIPLOCK CUPA-29M6G
CUPA-29M6G
29
70
37.8
19
35.3
30
4.0
6.6
55
6.6
FIPLOCK CUPA-36M6B
CUPA-36M6B
36
80
46.1
24
43.1
36
4.7
6.6
65
11.6
FIPLOCK CUPA-36M6G
CUPA-36M6G
36
80
46.1
24
43.1
36
4.7
6.6
65
11.6
FIPLOCK CUPA-48M6B
CUPA-48M6B
48
94
59.3
24
55.3
46
4.7
6.6
78
14.3
FIPLOCK CUPA-48M6G
CUPA-48M6G
48
94
59.3
24
55.3
46
4.7
6.6
78
14.3
FIPLOCK CUPA-56M8B
CUPA-56M8B
56
118
72.0
26
68.5
58
6.7
9.0
98
27.1
FIPLOCK CUPA-56M8G
CUPA-56M8G
56
118
72.0
26
68.5
58
6.7
9.0
98
27.1
FIPLOCK CUPA-70M8B
CUPA-70M8B
70
130
84.1
30
80.6
67
6.2
9.0
110
31.3
FIPLOCK CUPA-70M8G
CUPA-70M8G
70
130
84.1
30
80.6
67
6.2
9.0
110
31.3
FIPLOCK CUPA-95M8B
CUPA-95M8B
95
156
110.5
30
107.0
88
6.2
9.0
136
40.6
FIPLOCK CUPA-95M8G
CUPA-95M8G
95
156
110.5
30
107.0
88
6.2
9.0
136
40.6
미리보기
3D
치수도
2D